Türkiye - Türkçe

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 53 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Orta dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP66

BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60

Yeni

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için ağızlık, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 5400 lm, 53 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 0,2 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 912300024689
Tam sipariş kodu: 871951420197200

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
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
Teklif metni
Tender text - BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60 txt 6.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024689 tr_TR pdf 297.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024689_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-912300024689_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60 LDT