Türkiye - Türkçe

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Asimetrik, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Yeni

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 76 mm çap için ağızlık, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 0,2 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 910505017425
Tam sipariş kodu: 871869693920800

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Evet
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    EB [Elektronik]
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
Teklif metni
Tender text - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 txt 6.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505017425 tr_TR pdf 269.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910505017425_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505017425_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB