Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Simetrik, Güvenlik sınıfı I, IP66
BCB500 LED56-4S/740 S DGR
Ürün Açıklaması
Bollard, H848 mm, Dökme alüminyum, Siyah, Ayarlanabilir 42 ila 60 mm çap için evrensel, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Simetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 1,5 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED56 [LED module 5600 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl