Türkiye - Türkçe

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 – çok yönlü bir kimlik

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

CitySoul gen2, Philips tarafından şimdiye kadar tasarlanan en çok yönlü ve ilham verici kent sokak aydınlatması ürün ailelerinden biri. Bu ileri derecede verimli seri, mükemmel aydınlatma seviyeleri sunarken kentin dış mahallelerinden şehir merkezine kadar tüm kent alanlarında doğru ambiyansı sağlar sunmak . CitySoul ailesinin modülerliğini geliştiren ve Lyre ve Accent braketi gibi yenilikler katan Philips, bu seriyi her kent kavramı için ideal bir araç kutusu yaptı. Tasarım daha düz, tümüyle yuvarlak ve ağızlık ve braket ile geçişler tümüyle akıcıdır, bu da kent manzarasına tutarlı, seçkin ve ayrı bir kimlik kazandırır. Kendi LED motoru etrafında tasarlanan CitySoul gen2 son derece verimlidir ve bakımı kolaydır. İki boyut seçeneği vardır ve yandan girişli, direk üstü, kemer ve askı montaja uygundur.

Avantajlar

  • Entegre UrbanStyling aydınlatma araç kutusu farklı bir çok kent uygulaması için tasarlandı

  • Armatürler, braketler ve direkler tutarlılık için tek bir entegre kavram olarak tasarlanmıştır

Özellikler

  • Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve braketler, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü ve kemer modeller

  • En verimli ve rahat aydınlatma seviyesini iletmek için çeşitli özellikler

Uygulamalar

  • Şehir merkezleri
  • Parklar ve plazalar
  • Yollar ve caddeler
  • Ticari bölgeler

İndirmeler