Türkiye - Türkçe

Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers

Dynalite, Çok Amaçlı Denetleyiciler

Ürünler

Ürün Karşılaştır
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGLM202

DGLM202

88775200
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300
DSM2

DSM2

00749500
DMC2-CE

DMC2-CE

00702000
DCM-DyNet

DCM-DyNet

00703700
DMR310-CE

DMR310-CE

00705100

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Herhangi bir projede, istenen sonucu elde etmek için birçok farklı tipte aydınlatma yükü gerekebilir. Bu yük tiplerinin her biri farklı tarzda bir kontrol gerektirebilir. Philips Dynalite çok amaçlı denetleyici birimleri ürün serisi, farklı çıkış modülü birimleri yoluyla çıkış tiplerinin özelleştirilmesini sağlar. DIN-rail çok amaçlı denetleyicileri kullanırken, her bir devre için belirli tipte bir kontrol seçilebilir: röle, ön kenar ışık ayarlayıcı, arka kenar ışık ayarlayıcı, balast kontrolü, hazır işlevler ile denetleyici, fan kontrolü ve panjur/perde kontrolü. Herhangi bir kombinasyonda, birden çok yük tipi tek bir cihazdan kontrol edilebilir. Bu hem kurulumu kolaylaştırır hem de devrelerin kapasitelerinin gereksiz yere kullanılmasını önler.

Avantajlar

  • Denetleyiciler, dağınık zekâyı destekler, yani her cihazın önceden ayarlanmış bir CPU'su vardır ve bağımsız bir kontrol birimi olarak hareket edebilir.

  • Bazı cihazların, yeniden yapılandırma becerisi ile hazır işlevleri vardır

Özellikler

  • Denetleyiciler, doğrudan projeler içindeki farklı aydınlatma gruplarını çalıştırmak için kullanılabilir

  • Denetleyiciler, DyNet ağındaki diğer cihazlar ve HVAC, ağ cihazları, kullanıcı arayüzleri gibi 3. taraf cihazları ile iletişim kurmak için endüstri standardı RS485 bağlantı noktasını destekler.

Uygulamalar

  • Perakende ve Konaklama, Ofis ve Sanayi
  • Kamu alanları, Stadyumlar ve çok amaçlı Etkinlik Merkezleri
  • Konut

İndirmeler