Dynalite Relay Controllers
Gelişmiş olduğu kadar basit, enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma çözümleri
Ürünler
Ürün | Karşılaştır | |
---|---|---|
DDRC810DT-GL00688700 | ||
DDRC1220FR-GL88795000 | ||
DDRC420FR88811700 | ||
DDRC-GRMS-E88874200 |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Aydınlatma kontrollerinin en yaygın biçimlerinden biri olarak, röle ve çok amaçlı kullanılan cihazlar enerji yönetimi ve aydınlatma kontrolü açısından en büyük etkiyi oluşturabilir. Hem DIN-rail hem de sıva üstü kutu olarak edinilebilen bu Philips Dynalite çözümü, farklı sayıda devrelere ve boyutlara sahip çok geniş çeşitlilikteki bir dizi röle denetleyicilerinin bağımsız şekilde veya bir sistemin parçası olarak çalışmasını sağlayarak tüm projelerdeki gereksinimlerin karşılanmasına olanak tanır. Her cihaz 170'ten fazla ön ayar depolayabilir. Böylece, karmaşık açma/kapatma mantıkları basit ağ mesajlarıyla iletilebilir. Gereken ön ayar senaryoları her bir röle cihazına depolandığı için, hizmete alma işlemi ve ağ mesajları basitleşir.
Avantajlar
Farklı sayıda devrelere ve boyutlara sahip bir dizi röle denetleyicilerinin bağımsız şekilde veya bir sistemin parçası olarak çalışmasını sağlar.
Hizmete alma işlemini ve ağ mesajlarını basitleştirir.
Özellikler
Hem DIN-rail hem de sıva üstü kutu olarak edinilebilir
Her cihaz 170'ten fazla ön ayar depolayabilir