Ürünler
Ürün | Karşılaştır | |
---|---|---|
DGTM402 V288853700 | ||
DDMC80288800100 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGBM200 V288778300 | ||
DSM200749500 | ||
DMC2-CE00702000 | ||
DCM-DyNet00703700 | ||
DMR310-CE00705100 |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Herhangi bir projede, istenen sonucu elde etmek için birçok farklı tipte aydınlatma yükü gerekebilir. Bu yük tiplerinin her biri farklı tarzda bir kontrol gerektirebilir. Philips Dynalite çok amaçlı denetleyici birimleri ürün serisi, farklı çıkış modülü birimleri yoluyla çıkış tiplerinin özelleştirilmesini sağlar. DIN-rail çok amaçlı denetleyicileri kullanırken, her bir devre için belirli tipte bir kontrol seçilebilir: röle, ön kenar ışık ayarlayıcı, arka kenar ışık ayarlayıcı, balast kontrolü, hazır işlevler ile denetleyici, fan kontrolü ve panjur/perde kontrolü. Herhangi bir kombinasyonda, birden çok yük tipi tek bir cihazdan kontrol edilebilir. Bu hem kurulumu kolaylaştırır hem de devrelerin kapasitelerinin gereksiz yere kullanılmasını önler.
Avantajlar
Denetleyiciler, dağınık zekâyı destekler, yani her cihazın önceden ayarlanmış bir CPU'su vardır ve bağımsız bir kontrol birimi olarak hareket edebilir.
Bazı cihazların, yeniden yapılandırma becerisi ile hazır işlevleri vardır
Özellikler
Denetleyiciler, doğrudan projeler içindeki farklı aydınlatma gruplarını çalıştırmak için kullanılabilir
Denetleyiciler, DyNet ağındaki diğer cihazlar ve HVAC, ağ cihazları, kullanıcı arayüzleri gibi 3. taraf cihazları ile iletişim kurmak için endüstri standardı RS485 bağlantı noktasını destekler.