Ürünler
| Ürün | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1.760 | 2700 | >80 | 24 | |||
76 | 1.835 | 3000 | >80 | 24 | |||
85 | 2.050 | 4000 | >80 | 24 | |||
67 | 1.615 | 2700 | >80 | 24 | |||
70 | 1.685 | 3000 | >80 | 24 | |||
40 | 960 | - | >80 | 24 | |||
49 | 1.175 | - | >80 | 24 | |||
51 | 1.225 | - | >80 | 24 |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlara ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.
Avantajlar
Ayrı ayrı devrilebilen başlıklar ve kontrollerle mükemmel tasarım esnekliği
Altı farklı dağınık lensle doğru aydınlatma efektini yaratın (dar noktadan geniş ışıklandırmaya)
Özellikler
Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K
İsteğe Bağlı 5000 K, tek renkler ve ayarlanabilir beyaz.
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Yalnızca dış mekanda kullanım için.