Ürünler
| Ürün | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 2.300 | 4000 | 14,4 | 19 | |||
162 | 4.200 | 4000 | 26 | 19 | |||
160 | 6.400 | 4000 | 40 | 19 | |||
162 | 6.400 | 4000 | 39,5 | 19 | |||
160 | 6.400 | 4000 | 40 | 22 | |||
160 | 6.400 | 4000 | 40 | 22 | |||
160 | 6.400 | 4000 | 40 | 22 | |||
146 | 6.400 | 4000 | 44 | 22 |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Pacific LED gen5, optimum performansıyla övgü alan yenilikçi ve sınıfının en iyisi su geçirmez LED aydınlatma armatürüdür. Çağdaş ve sert endüstrilerin zorlu gereksinimlerini karşılar. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile Pacific LED gen5, otomotiv, gıda ve ağır endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Aynı zamanda otoparklarda ve depolarda da iyi performans gösterir. Pacific LED gen5 aydınlatma armatürleri, çoklu optikler ve geniş ışık çıkış aralığı (15.000 lm'e kadar) ile sunulan üstün, yapaylık içermeyen ışık kalitesi ve homojen ışık sağlar. Bu, optimize edilmiş ışık şeması planlamasında daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca dairesel bir yaklaşımla tasarlanmıştır, yani bu tam servis verilebilir aydınlatma armatürleri, genel kullanım ömürlerini uzatmak için yükseltilebilir. Aydınlatma armatürleri, kablolama ve çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri sayesinde kolaylaşan hızlı ve kolay kurulumlarının yanı sıra çekici TCO'ları, enerji verimliliği ve bakım kolaylığı nedeniyle zorlu uygulamalardaki operasyonlarda minimum kesinti ile öne çıkıyor. Pacific LED gen5'i daha da eksiksiz hale getirmek için Interact Industry ile sistem entegrasyonu yapılması, optimize edilmiş verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi, üretkenlik ve güvenlik için ek fırsatlar sunar, bu da onu her açıdan geleceğe hazır hale getirir. Pacific LED gen5'i keşfedin. Zorlu ortamlar için optimum performans.
Avantajlar
Aydınlatma tesisatınızda içinizi rahatlatan uzun kullanım ömrü.
Gıda üretimi, ağır ve kimya endüstrileri, otomotiv, kapalı otoparklar ve depolama alanları da dahil olmak üzere geniş kapsamı sayesinde endüstriyel uygulamalarınız için uygundur.
Özellikler
Yüksek enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü: 160 lm/W'a kadar ve 100.000 saate kadar L80 kullanım ömrü.
Yüksek kaliteli, kimyasallara dayanıklı malzemelerle birleştirilmiş geniş lümen çıkışı (15000 lümene kadar) ve optik seçenekleri ile geniş uygulama alanı.
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.