Philips Linear non-isolated connected

Ahead in flexibility and connectivity

ใช้ปุ่มกำหนดค่าตอนนี้เพื่อปรับแต่งโคมไฟของคุณ หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าด้านล่าง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบ
100
300
500
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
-
-
-
-
-

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Xitanium non-isolated connected drivers are at the heart of connected linear Indoor systems. These intelligent drivers are available in Sensor Ready (D4i) and MasterConnect control interfaces. These drivers feature low output current ripple of max 4% for high and low frequencies, and low standby specifications.

ประโยชน์

  • itanium LED linear LED SR drivers not only provide power conversion for LED lighting but also feature integrated power supplies and energy metering, enabling users to deliver actionable operational data, such as energy consumption.

  • No need for power box or power conversion.

คุณสมบัติ

  • Five-year system warranty

  • Lifetime 100,000 hours

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office
  • Retail
  • Healthcare
  • Education

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Safety warnings and installation instructions must be taken into account during the design-in, manufacturing, and installation processes.

ดาวน์โหลด