Philips Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66

BGP701 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 5220 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925868137
Hela beställningsnumret: 871951418112000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar