Sverige - Svenska

Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, Säkerhetsklass I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Produktbeskrivning

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Sladd med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 912300023651
Hela beställningsnumret: 871869909430000