Sverige - Svenska

Philips ClearFlood gen2, 341 W, 50490 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU

Produktbeskrivning

Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet, 50490 lm, 341 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 912300060562
Hela beställningsnumret: 872016979623200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt