UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 23.5 W, 2349 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polykarbonat, Opaliserad, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 2349 lm, 23.5 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 10 kV vanligt läge, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Kabelhärvor/kablar