Philips UrbanGlow LED gen3

UrbanGlow LED Gen3: mjuk belysning för bostadsområden

Information om produktfamilj

Beskrivning

UrbanGlow LED Gen3 är en elegant gatuarmatur med stilren design och täta linjer. Skapad av Köpenhamnsbaserade Holscher Design, passar den in i äldre stadsområden såväl som nya bostadsområden, gångvägar och parker. UrbanGlow LED Gen3 sticker ut både dagtid och efter mörkrets inbrott tack vare sin diskreta glödtopp som framhäver armaturens design och ger visuell belysning och säkerhet. För denna tredje generation har vi uppdaterat designen med en låg topp och en smalare design. Armaturen omfattar även den runda Ledgine för att säkerställa högsta effektivitet och bästa möjliga ljusfördelning för alla typer av vägar och stigar. Den levereras också med en satindiffusor som ökar den visuella komforten och minskar bländningen. UrbanGlow LED Gen3 finns i ett urval av färgtemperaturer. Glödtoppen är också utformad för att integrera vår dynamiska RGBW-anslutna uplight-lösning för stadens varumärke och kommunikation. Bäst av allt, den är nu tillgänglig med en eller två Zhaga-D4i SR (System Ready) uttag. Välj det här alternativet så är UrbanGlow LED Gen3 redo att paras ihop med styr- och belysningsprogram som Interact. Dessutom är varje UrbanGlow LED Gen3 BPS368 unikt identifierbar med appen Signify Service Tag. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Det gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.

Fördelar

  • Elegant armatur med en diskret ljustopp i ny modern, stilren design

  • En vacker design med hög teknisk belysningsprestanda och utmärkta alternativ för belysningskomfort

Egenskaper

  • Behaglig design med rund LED-plattform som följer armaturens form

  • Minimal bländning

Användning

  • Mindre vägar i bostadsområden
  • Parkeringar
  • Promenadområden, cykelbanor och parker

Nedladdningar