UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 32 W, 3120 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66

BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polykarbonat, Opaliserad, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 3120 lm, 32 W, 98 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 9 kV vanligt läge, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Kabelhärvor/kablar

Beställningsnummer: 919008636614
Hela beställningsnumret: 871951485378200