UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 15.8 W, 1579.5 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polykarbonat, Opaliserad, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 1579.5 lm, 15.8 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 10 kV vanligt läge, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Kabelhärvor/kablar

Beställningsnummer: 919008636612
Hela beställningsnumret: 871951485376800