Sverige - Svenska

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 2240 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/740 II DM PCF SI 6 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Silver, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2240 lm, 27.5 W, 81 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 910500991233
Hela beställningsnumret: 871869632067900