Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2240 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Silver, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2240 lm, 32.5 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint, 5-polig