Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Glas
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE
Produktbeskrivning
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E27
- Nominell livslängd 50 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 5 år