Philips CoreLine tubular waterproof, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP69K | Dammtät, högtrycksvattentät 80°C, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified