CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, IP65

WL140V LED20S/830 WIA WH

Produktbeskrivning

D390 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505101546
Hela beställningsnumret: 871869997860000