Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Smalstrålande ljusfördelning, Klar, Silver, IP20

4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI

Produktbeskrivning

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Silver, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalstrålande ljusfördelning, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910629120926
Hela beställningsnumret: 403073266126899