4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 varmvit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, Smalstrålande ljusfördelning, Vit
4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH
Produktbeskrivning
Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Smalstrålande ljusfördelning, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt