Översikt
Specifikationer
Nedladdningar
Återförsäljare
Hem
Produkter
Belysningsstyrningar
Interact för intelligenta byggnader
Systemgateway för Signify Interact
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Tillbaka till familj
Tillbaka till Expertportalen
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.
Systemgateway för Signify Interact
Signify LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Produktbeskrivning
Signify LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Beställningsnummer:
913701037703
Hela beställningsnumret:
871869677579000
Specifikationer
Expandera alla
Drift och elektricitet
Line Frequency
50 or 60 Hz
Ingående ström (nom)
1 A
Styrenheter och dimring
Anslutningsmöjligheter
Interact Ready
Mekanik och armaturhus
Nettovikt (styck)
0,270 kg
Användning och godkännande
CE-märkning
Ja
EU RoHS-kompatibel
Ja
Omgivningstemperatur
–20 till +45 °C
Produktdata
Beställningsproduktnamn
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Fullständigt produktnamn
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Full EOC
871869677579000
Beskrivning av lokal kod
1705787
Beställningsnummer
913701037703
Materialnummer (12NC)
913701037703
Lokal kod
1705787
Räknare – antal per förpackning
1
EAN/UPC - Produkt/fodral
8718696775790
Räknare - antal förpackningar per kartong
20
EAN/UPC - Hölje
8718696775806
Nedladdningar
Broschyrer
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913701037703 sv_SE
pdf 44.1 kB
Broschyrer
Monteringsanvisningar
LCN1840 Wireless Gateway Installation Instructions
pdf 743.5 kB
Bilder
Product-Photographs-913701037703_EU
Flera tillgångar