Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Högkvalitativ, effektiv belysning konstruerad för högsta prestanda i tuffa miljöer

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
171
13 000
4000
76
25
167
17 000
4000
102
25
174
25 000
4000
144
25
167
35 000
4000
210
25
178
13 000
4000
73
25
175
17 000
4000
97
25
184
25 000
4000
136
25
177
35 000
4000
198
25

Information om produktfamilj

Beskrivning

GentleSpace gen4 är den ultimata belysningslösningen för industriella miljöer och sporthallar. Den överträffar alla förväntningar med överlägsen ljuskvalitet, förbättrad produktivitet och säkerhet för medarbetarna och uppfyller samtidigt relevanta säkerhetsnormer. GentleSpace gen4 är utformad för lång livslängd och enkelt underhåll, vilket gör den idealisk för installationer i höga takhöjder. Den energieffektiva designen minskar driftskostnaderna och ger maximal effektivitet och en attraktiv total ägandekostnad (TCO). Produktsortimentet erbjuder ett brett utbud av optik, spridningsvinklar (från mycket smalstrålande till bredstrålande), ljusflöden och anslutningsalternativ. Med GentleSpace gen4 kan du enkelt skapa en skräddarsydd belysningslösning för varje applikation med hög takhöjd. Den moderna, slimmade designen gör den enklare att installera, rengöra och underhålla. Designen med ett ljusplan ger överlägsen visuell prestanda. En mängd olika monteringsmöjligheter och anslutningar som den förmonterade IP65-kontakten möjliggör snabb och enkel installation. Den robusta designen gör att den tål tuffa förhållanden i alla typer av miljöer. Du kan välja mellan olika material på kåpan, inklusive specialvarianter för extrema temperaturer (XT), farliga områden (ATEX 2/22) och sportapplikationer. Dessutom erbjuder GentleSpace gen4 avancerade anslutningsalternativ och är redo att användas med uppkopplade belysningssystem som Interact. Pålitlig, högeffektiv belysning med smarta anslutningsmöjligheter - ett ljust val för en bättre framtid. Omfamna hållbarhet med GentleSpace gen4, highbay-lösningen som prioriterar tålighet och återvinningsmöjligheter för en cirkulär ekonomi. Armaturen är servicevänlig och all information finns tillgänglig via Signifys Service Tag-app. Oavsett om du letar efter en pålitlig "fit and forget"-lösning eller en lösning som kan anpassas och styras efter installationen är GentleSpace gen4 det rätta valet för dig.

Fördelar

  • Robust design för att klara tuffa förhållanden i alla typer av miljöer.

  • Kompakt produktarkitektur, hög slagtålighet (IK08), vatten- och dammskydd (IP65).

Egenskaper

  • Exceptionell prestanda med UltraEfficient (UE, 189 lm/W) och högeffektiva (HE, 183 lm/W) versioner

  • Lång livslängd på 100 000 timmar vid L85

Användning

  • Tillverkningsanläggningar (från mat och dryck till tung industri)
  • Lagerlokaler och logistikcenter
  • Idrottshallar, simbassänger och utställningslokaler

Nedladdningar