Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre vonkajšie priestory
Mobilné uzly Signify
LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Mobilné uzly Signify
Signify LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG
Popis produktu
Signify LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG
Objednávkový kód:
913701066903
Úplný objednávkový kód:
872016921447700
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Sieťová frekvencia
50 or 60 Hz
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,205 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Rozsah okolitých teplôt
–40 až +70 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG
Úplný názov produktu
LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG
Úplný kód produktu
872016921447700
Objednávkový kód
21447700
Č. materiálu (12NC)
913701066903
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8720169214477
Čitateľ – počet balení v krabici
30
EAN/UPC – balenie
8720169214484
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701066903 sk_SK
pdf 46.2 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
LLC7813 CT Node NEMA Installation Instructions
pdf 396.7 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913701066903_EU
Viaceré položky