Philips Fortimo LEDFlex

Systémy Fortimo LEDFlex

Produkty

Produkt Porovnať
1 500
4000
150
80

Informácie o radoch produktov

Popis

Pásy Fortimo LEDFlex sú navrhnuté na vstavané použitie v hliníkových profiloch na osvetlenie maloobchodných predajní, ako je osvetlenie políc, vnútorné lineárne akcentačné osvetlenie a rôzne dekoratívne osvetlenie, ako je osvetlenie výklenkov.​ Navyše, jednotný vzhľad a dojem v obchodoch pre maximálny zážitok z nakupovania je možné vytvoriť v kombinácii s dostupnými prémiovými riešeniami bieleho bodového osvetlenia.

Výhody

  • Extrémne malá vzdialenosť rozstupu umožňuje vynikajúcu rovnomernosť so 140 LED na meter aj pri krátkej vzdialenosti od difúzora.

  • Vysoká sloboda dizajnu vďaka možnosti rezu každých 5 cm.

Vlastnosti

  • Rozsah svetelného toku 500/1000/1500/2000/2500 lm/m.

  • CCTs: 2 700, 3 000 (PW), 4 000 (PW), 6 500, WWR.

Použitie

  • Ideálne pre vstavané použitie na hliníkových profiloch a pre rôzne použitie dekoratívneho osvetlenia, ako je osvetlenie výklenkov, vnútorné akcentačné osvetlenie fasád.

Súbory na stiahnutie