Philips Lineárne neizolované s pevným výstupným prúdom, voliteľné prevádzkové okná a priemyselné inštalácie

Dobrá flexibilita a možnosti pripojenia

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porovnať
75
220
400
LEDSet/Resistor
Pevné
100
300
500
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
Pevné
60
300
350
LEDSet/Resistor
Pevné
42
140
300
DipSwitch
Pevné
80
200
550
DipSwitch
Pevné

Informácie o radoch produktov

Popis

Neizolované meniče Philips Xitanium sú ideálne pre lineárne vnútorné systémy. Tieto napájače sú dostupné v dvoch verziách, jedna s pevným jedným výstupným prúdom a druhá s viacerými pevnými výstupnými prúdmi, ktoré je možné nastaviť manuálne pomocou prepínača DIP. Tieto napájače sa vyznačujú nízkou pulzáciou výstupného prúdu max. do 4 % pre vysoké a nízke frekvencie, ako aj špecifikáciami nízkeho pohotovostného režimu.

Výhody

  • Nízka pulzácia výstupného prúdu zaisťuje, že nedochádza k rušeniu bezpečnostných zariadení, mobilných telefónov alebo webových kamier a snímačov čiarových kódov.

  • Tieto napájače ponúkajú širokú škálu funkcií, ktoré umožňujú jednoduché navrhovanie a zjednodušujú proces schválenia.

Vlastnosti

  • Vyššia účinnosť

  • Prevádzkové okná – výstupný prúd možno nastaviť pomocou Simpleset (NFC) alebo pomocou externého rezistora (LEDset) mimo napájača alebo pomocou prepínača DIP.

Použitie

  • Kancelárie
  • Obchod
  • Industrial-Highbay

Výstraha a bezpečnosť

  • Bezpečnostné upozornenia a pokyny na inštaláciu, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas procesu navrhovania, výroby a inštalácie.

  • Nevykonávajte servis na ovládači, keď je pripojené sieťové napätie, vrátane pripojenia alebo odpojenia modulu LED.

Súbory na stiahnutie