Philips Lineárne neizolované prepojené

Dobrá flexibilita a možnosti pripojenia

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porovnať
60
220
500
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
-
-
-
-
-

Informácie o radoch produktov

Popis

Neizolované pripojené napájače Xitanium sú srdcom prepojených lineárnych vnútorných systémov. Tieto inteligentné ovládače sú dostupné v riadiacich rozhraniach Sensor Ready (D4i) a MasterConnect. Tieto napájače sa vyznačujú nízkou pulzáciou výstupného prúdu max. do 4 % pre vysoké a nízke frekvencie, ako aj špecifikáciami nízkeho pohotovostného režimu.

Výhody

  • Naše LED SR lineárne napájače Xitanium LED zaisťujú nielen konverziu energie pre osvetlenie LED, ale sú tiež vybavené integrovanými napájacími zdrojmi a meraním spotreby energie, čo používateľom umožňuje získavať relevantné prevádzkové údaje, napríklad o spotrebe energie.

  • Nie je potrebná napájacia skrinka ani konverzia napájania.

Vlastnosti

  • Päťročná systémová záruka

  • Životnosť 100 000 hodín

Použitie

  • Kancelárie
  • Obchod
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Priestory na vzdelávanie

Výstraha a bezpečnosť

  • Počas procesu navrhovania, výroby a inštalácie sa musia brať do úvahy bezpečnostné upozornenia a pokyny na inštaláciu.

Súbory na stiahnutie