Philips LED transformátor IP67 220-240V

LED transformátor IP67 220-240V

Pomocou tlačidla 'konfigurovať teraz' si prispôsobte svoje svietidlo alebo si vyberte jeden z vopred nakonfigurovaných produktov nižšie.

Produkty

Produkt Porovnať
150
24
6250
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
300
24
12500
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
75
12
6250
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
75
24
3120
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
100
12
8330
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
100
24
4170
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight

Informácie o radoch produktov

Popis

Plne elektronické transformátory Philips s konštantným napätím pre LED diódy sú určené na prevádzku 24VDC LED riešení používaných vo všeobecných aplikáciách, ako je osvetlenie chladiacich vitrín, osvetlenie maloobchodných vitrín a lineárne akcentové osvetlenie. Sú špeciálne navrhnuté tak, aby zabezpečili najvyšší výkon s maximálnou robustnosťou v kombinácii s dlhou životnosťou. Rad s krytím IP67 je navyše určený na vonkajšie použitie, ako je reklamné a svetlometové osvetlenie.

Výhody

  • Prevádzkové napätie zodpovedajúce norme SELV zaručuje bezpečnosť aj v prípade poškodenia káblov alebo platní LED

  • Vysoká účinnosť vďaka úspore energie

Vlastnosti

  • Nezávislé použitie pre aplikácie triedy izolácie I

  • Globálne osvedčenia a certifikácie

Použitie

  • Plošné a svetlometové osvetlenie
  • Priemyselné osvetlenie
  • Osvetlenie značenia

Súbory na stiahnutie