Slovensko - Slovenčina

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66

BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 912300024425
Úplný objednávkový kód: 871869988102300