Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002997702
Cod de comandă complet: 871951431682900

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    G13
  • Durată de viață nominală
    60.000 ore
  • Ciclu de comutare
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere

Descărcări