Philips MASTER Value LEDtube T8

Pentru o combinație optimă de valoare și performanță

Produse

Produs Compară
8
1.000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1.050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1.050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
2.900
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
3.100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informații despre familia de produse

Descriere

O soluție LED de înaltă performanță, tubul profesional MASTER Value LED este ideal pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8 folosind balast EM sau instalarea direct la rețea. Acest produs oferă o combinație optimă de valoare și performanță – pentru utilizare în toate aplicațiile de iluminat general, birouri, industrie, retail și ospitalitate. Designul unic al acestei tuburi LED T8 oferă compatibilitate largă, siguranță și instalare rapidă, precum și economii instantanee de energie.

Avantaje

  • Soluție retrofit simplă care este ușor de instalat

  • Performanță de încredere și valoare excelentă

Caracteristici

  • Modernizare retrofit pentru lămpile T8 existente pe balastul EM sau la rețea

  • Economii de energie de >50% comparativ cu tuburile fluorescente cu până la 160 lm/W

Aplicații

  • Birouri
  • Magazine
  • Clădiri industriale și depozite
  • Parcări

Descărcări