Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient cu plastic reciclat
Pentru performanță și durabilitate de top
Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T833972900 | 13,5 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T833978100 | 20 | 3.700 | 6500 | G13 ROT | ||
11,9 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2.500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 6500 | G13 ROT |
Informații despre familia de produse
Descriere
Având în vedere că prețurile la energie sunt în creștere și că prin Green Deal2 se continuă finanțarea renovării clădirilor eficiente din punct de vedere energetic, multe persoane investighează cum poate iluminatul companiei lor deveni mai durabil. Noul Philips MASTER LEDtube Ultra Eficient T8 este o adevărată descoperire pe traiectoria către un iluminat mai durabil. Înlocuiește direct tubul fluorescent actual sau tubul LED și oferă imediat o reducere mare a costurilor la energie, precum și o durată de viață mult mai lungă!
Avantaje
Performanță absolută în economisirea energiei: până la 44% în comparație cu tuburile LED standard
Performanță fiabilă de până la 100.000 de ore
Caracteristici
Ultra-eficiența atinge un rating incredibil de eficiență energetică clasa A/B
Durată de viață de până la 100.000 de ore