Philips Reflectoare CorePro LEDspot

Soluția LEDspot accesibilă

Produse

Produs Compară
2,8
210
2700
E14
4,3
320
2700
E14
3
210
2700
E27
4,5
345
2700
E27
4
345
2700
E27
8
670
2700
E27

Informații despre familia de produse

Descriere

Becurile LED reflector CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu bază GU10 sau E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale spoturilor cu halogen sau cu incandescență. Reflectoarele CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Avantaje

  • Lumină albă caldă

  • Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen

Caracteristici

  • Montare simplă pe vechile instalații

  • Durată de viață de 15.000 de ore

Aplicații

  • Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
  • Holuri, coridoare, casa scărilor, toalete, zone de recepție, săli de expoziție, vitrine

Descărcări