Philips LEDspot SceneSwitch

Schimbați setările de iluminat fără a schimba spoturile

Produse

Produs Compară
4,8
355
2200
2500
2700
GU10

Informații despre familia de produse

Descriere

Uneori este nevoie de lumină rece, alteori, ambianța dorită este creată cu ajutorul unei lumini calde, confortabile. Cu spoturile LEDspot SceneSwitch de la Philips, puteți obține setări de lumină diferite folosind un singur spot. Și nu aveți nevoie de un reostat! Optimizați iluminatul pentru relaxare, practicarea hobby-urilor, recreere sau muncă. Prin simpla apăsare a unui întrerupător. Și acesta este întrerupătorul existent! Nu este nevoie de o instalație suplimentară.

Avantaje

  • Creați ambianța dorită cu ajutorul unei singure lămpi, folosind întrerupătorul existent

  • Nu este necesar un reostat sau o instalație suplimentară

Caracteristici

  • Mai multe setări de iluminat într-o singură lampă

  • Conectează și funcționează

Aplicații

  • Aplicații de interior în aparate de iluminat deschise (cu deschidere de minimum 10 mm)
  • Iluminat de accent și general (de exemplu, hoteluri, magazine și birouri)

Descărcări