Philips CorePro LEDspot PAR

Soluția LEDspot accesibilă

Produse

Produs Compară
9
750
2700
E27

Informații despre familia de produse

Descriere

Sursele CorePro LEDspot PAR sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu aparate de iluminat cu dulie E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire a spoturilor cu halogen. CorePro LEDspot PAR asigurând economii de energie semnificative de până la 80%, comparativ cu lămpile cu halogen tradiționale și un iluminat confortabil pentru ochi. Durata de utilizare de 15.000 de ore reduce costurile de întreținere.

Avantaje

  • Lumină albă caldă

  • Reducerea consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen

Caracteristici

  • Montare simplă pe vechile instalații

  • Durată de viață de 15.000 ore

Aplicații

  • Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
  • Holuri, coridoare, casa scărilor, toalete, zone de recepție, săli de expoziție, vitrine

Descărcări