Philips CorePro LEDspot MV

Pentru lucrările dumneavoastră de iluminat de zi cu zi, CorePro LEDspot MV este perfectă pentru iluminarea de tip spot GU10 și oferă o lumină caldă asemănătoare cu halogenul

Produse

Produs Compară
4,6
355
2700
GU10
4,6
355
2700
GU10
2,7
215
2700
GU10
2,7
225
3000
GU10
2,7
230
4000
GU10
3,5
255
2700
GU10
3,5
265
3000
GU10
3,5
275
4000
GU10

Informații despre familia de produse

Descriere

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi şi furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalaţiilor existente cu soclu GU10 şi sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalaţii ale lămpilor cu halogen sau cu incandescenţă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie şi minimizează costurile de întreţinere.

Avantaje

  • Lumină albă caldă

  • Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparaţie cu lămpile cu halogen

Caracteristici

  • Montare simplă pe vechile instalaţii

  • Durată de viaţă de 15.000 de ore

Aplicații

  • Industria hotelieră
  • Retail
  • Domeniu rezidențial

Descărcări