Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 621 | 2700 | GU5.3 | |||
7 | 621 | 3000 | GU5.3 | |||
7 | 660 | 4000 | GU5.3 | |||
2,3 | 184 | 2700 | GU4 | |||
2,9 | 230 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 390 | 4000 | GU5.3 |
Informații despre familia de produse
Descriere
CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi şi furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalaţiilor existente cu soclu MR16 GU5.3 şi sunt proiectate pentru înlocuirea pe vechile instalaţii a spoturilor cu halogen sau cu incandescenţă. CorePro LEDspots asigură reduceri impresionante ale consumului de energie şi minimizează costurile de întreţinere.
Avantaje
Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparaţie cu lămpile cu halogen
Costuri de întreţinere mai reduse
Caracteristici
Montare simplă pe vechile instalaţii
Durată de viaţă de 15.000 ore