Philips CorePro LEDspot AR111

Soluția LEDspot accesibilă

Produse

Produs Compară
7
550
3000
G53

Informații despre familia de produse

Descriere

CorePro LEDspot AR111 se potrivește perfect pentru iluminarea cu spoturi și oferă lumină caldă asemănătoare cu halogenul. Sursele sunt compatibile cu majoritatea aparatelor de iluminat existente cu o bază G53 și sunt concepute ca înlocuitor pentru spoturile cu halogen. CorePro LEDspot AR111 oferă economii semnificative de energie și reduc la minimum costurile de întreținere.

Avantaje

  • Lumină albă caldă

  • Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen

Caracteristici

  • Montare simplă retrofit pe vechile instalații

  • Durată de viață de 15.000 ore

Aplicații

  • Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
  • Holuri, coridoare, casa scărilor, toalete, zone de recepție, săli de expoziție, vitrine

Descărcări