Philips MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Descrierea produsului
MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 24 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sticlă, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare E27
- Durată de viață nominală 50.000 ore
- Ciclu de comutare 50.000
- Lighting Technology LED HPL
- Referință de măsurare a fluxului Sphere
- Perioadă de garanţie 5 ani