România - Română

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G

Descrierea produsului

MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 19 W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sticlă, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Cod de comandă: 929003530802
Cod de comandă complet: 871951445195700

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    50.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări