Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D57879700 | 14 | 1.600 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D57881000 | 14 | 1.800 | 4000 | R7s | ||
14 | 2.000 | 3000 | R7s | |||
14 | 2.000 | 4000 | R7s | |||
17,5 | 2.460 | 3000 | R7s | |||
17,5 | 2.460 | 4000 | R7s | |||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 83030397300 | 7,2 | 810 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 84030399700 | 7,2 | 850 | 4000 | R7s |
Informații despre familia de produse
Descriere
CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.
Avantaje
Reducere a consumului de energie cu până la 90% în comparație cu lămpile standard cu halogen
Costuri de întreținere mai reduse
Caracteristici
Montare simplă pe vechile instalaţii
Funcţionează la 220-240 V c.a., iar factorul de formă este proiectat pentru a permite înlocuirea directă în toate duliile cu două capete