Philips CorePro LEDcapsule MV

Produs LED specializate, adaptat tensiunii reţelei, cu consum foarte mic de energie şi flux luminos puternic

Produse

Produs Compară
4,8
570
2700
G9
4,8
570
3000
G9
1,9
220
2700
G9
1,9
220
3000
G9
3,7
470
2700
G9
3,7
470
3000
G9
2,7
300
2700
G9
4
480
2700
G9

Informații despre familia de produse

Descriere

Produsele de tip LED specializate oferă lumină de foarte bună calitate, fiind o adevărată alternativă la lămpile de specialitate cu halogen (cum ar fi G9 şi R7S). Sunt adecvate în special pentru iluminatul suprafeţelor de lucru în hoteluri şi restaurante şi ideale pentru aplicaţii decorative şi ambientale. Produsele LED specializate asigură economii uriaşe de energie şi minimizează costurile de întreţinere, fără niciun compromis în privinţa calităţii luminii.

Avantaje

  • Reducere a consumului de energie cu până la 90% în comparaţie cu lămpile cu halogen

  • Costuri de întreţinere mai mici

Caracteristici

  • Montare simplă pe vechile instalaţii

  • Durată de viaţă de 15.000 de ore

Aplicații

  • Hoteluri, muzee, magazine, toalete, zone de recepţie, expoziţii, vitrine

Descărcări