Philips CorePro LEDcapsule LV
CorePro LEDcapsule LV - Pentru iluminatul suprafeţelor de lucru şi aplicaţii decorative
Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | 205 | 2700 | GY6.35 | |||
4,2 | 470 | 2700 | GY6.35 | |||
1 | 100 | 2700 | G4 | |||
1,7 | 200 | 2700 | G4 | |||
2,4 | 300 | 2700 | G4 | |||
- | - | 2700 | G4 |
Informații despre familia de produse
Descriere
CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităţilor şi pentru aplicaţii decorative în locuinţe, magazine, hoteluri şi restaurante. Compatibilă cu aparatele de iluminat existente cu dulii G4 şi concepută pentru înlocuirea pe vechile instalaţii a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriaşe de energie şi minimizează costurile de întreţinere, fără niciun compromis în privinţa calităţii luminii.
Avantaje
Reducere a consumului de energie cu până la 88% în comparaţie cu lămpile cu halogen
Compatibilitate pe scară largă cu transformatoare/drivere
Caracteristici
Montare simplă pe vechile instalaţii
Durată de viaţă de 15.000 de ore