Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 95 lm/W, EEL F, PF 0.53, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003540202
Cod de comandă complet: 871951447107800

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări