Philips Becuri LED decorative MASTER Value

Pentru o combinație optimă de valoare și performanță

Produse

Produs Compară
4
250
1800
E27

Informații despre familia de produse

Descriere

Noua colecție de becuri LED decorative MASTER Value va transforma orice locuință. Becurile LED decorative sunt ideale pentru proiectele de iluminat decorativ, oferind un amestec perfect de lumină albă (caldă) și o experiență de iluminare minimalistă. Cu o durată de viață foarte lungă, economii de energie de până la 90%, fără pâlpâire și cu o luminozitate completă instantanee, vă puteți bucura de lumină moale și uniform distribuită. În plus, aceste becuri cu LED permite reducerea sau amplificarea intensității luminoase în funcție de dispoziția dvs. Așadar, puteți crea o armonie primitoare în spațiul dumneavoastră folosind aceste lămpi decorative cu LED, care strălucesc cu un farmec elegant și la modă.

Avantaje

  • Economisesc aproximativ 90% energie în comparație cu lămpile decorative convenționale

  • Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor

Caracteristici

  • Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

  • Calitate foarte bună a luminii cu o redare bună a culorilor (CRI>80)

Aplicații

  • Domeniul rezidenţial
  • Industria hotelieră

Descărcări