Philips Fortimo LEDFlex

Sisteme Fortimo LEDFlex

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
1.000
2700
135
80
1.000
6500
152
80
1.500
4000
150
80
1.500
2700
134
80
1.500
6500
150
80
2.500
3000
132
80
2.500
4000
142
80
2.500
2700
126
80

Informații despre familia de produse

Descriere

Fortimo LEDFlex' sunt proiectate pentru aplicații integrate pe extruziuni de aluminiu pentru aplicații de iluminat al afișajelor din retail, cum ar fi iluminatul rafturilor, iluminatul liniar de accent în interior și diverse aplicații de iluminat decorativ, cum ar fi iluminatul bolților. În plus, în combinație cu soluțiile de iluminat alb de calitate superioară disponibile, se poate crea un aspect unic în magazine pentru o experiență de achiziție de ultimă generație.

Avantaje

  • Distanța foarte mică dintre pixeli permite o uniformitate remarcabilă cu 140 de LED-uri pe metru chiar și la o distanță mică până la difuzor.

  • Libertate mare de design prin opțiunile de tăiere la fiecare 5 cm.

Caracteristici

  • Gama de flux luminos 500/1000/1500/2000/2500 lm/m.

  • CCT: 2700, 3000 (PW), 4000 (PW), 6500, WWR.

Aplicații

  • Ideal pentru aplicații încorporate pe extrudate de aluminiu și pentru diverse aplicații de iluminat decorativ, cum ar fi iluminatul scafelor, iluminatul de accent pentru fațade interioare.

Descărcări