Philips Balasturi Xitanium LED Xtreme – BP (programabile în varianta de bază)
Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme
Produse
Produs | Compară | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi BP 22W 0.2-0.7A S 230V C123 sXt67025200 | 10-30 W | 0-50 V | 500-750 mA | SimpleSet/NFC | Isolated/SELV | ||
Xi BP 40W 0.2-0.7A S 230V C123 sXt67027600 | 30-50 W | 50-100 V | 500-750 mA | SimpleSet/NFC | Isolated/SELV | ||
Xi BP 75W 0.2-0.7A S 230V C133 sXt26997200 | 70-90 W | 100-150 V | 500-750 mA | SimpleSet/NFC | - |
Informații despre familia de produse
Descriere
Balasturile LED Philips Xitanium programabile de bază oferă un set de caracteristici de bază și performanță înaltă, fiind alegerea preferată pentru diverse aplicații la exterior. Portofoliul oferă flexibilitate cu o fereastră de operare personalizabilă, permițând diferențierea între proiectele de iluminat cu LED prin reglajul sistemului și fiind pregătite pentru modernizările aduse eficienței LED. În această familie de produse, Philips oferă balasturi în factori de formă compactă, cu un set de caracteristici de bază, care oferă valoare înaltă atât pentru clienții OEM, cât și pentru utilizatorii finali. Caracteristicile cheie AOC (curent de ieșire reglabil) și OWP (protecție la suprascriere) sunt programabile prin SimpleSet, un mijloc ușor și rapid de configurare a balastului fără a fi nevoie de alimentarea acestuia. O combinație excelentă cu software-ul de configurare de bază MultiOne. Produsele pot înlocui balasturile LED de exterior existente cu curent unic și va aduce o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește programarea, montarea într-un aparat de iluminat, performanța electrică și mai puțină varietate în ceea ce privește codurile logistice.
Avantaje
Robustețe în utilizarea la exterior și costuri de întreținere mai mici
Montare, configurare și instalare ușoare pentru aplicațiile de Clasa I și Clasa a II-a cu caracteristici configurabile de bază care acoperă o multitudine de aplicații
Caracteristici
Interfață de configurare wireless SimpleSet
Imunitate la supratensiune